Interrupteur différentiel bipolaire - 2P - type A 30mA arrivée haut/départ haut 63A

  • Ref. 0 928 89
  • DX³

DX³-ID interrupteur différentiel, détecte les fuites de courant dues à des défauts d'isolement coupe immédiatement l'alimentation du circuit concerné lors d'un contact accidentel avec le courant

251,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • La norme NF C 15-100 impose que tous les circuits du logement soient protégés par un interrupteur différentiel de sensibilité 30mA
  • Visualisation immédiate du défaut
  • Arrivée haute et sortie haute par bornes à vis
  • Type-A : doit obligatoirement protéger les circuits plaque de cuisson, lave-linge et prise de recharge véhicule électrique
  • Accepte le passage du peigne

Les + installation

Pour installation monophasée

Les + utilisation

Réarmement facile une fois le défaut éliminé

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414972559065
  • Profondeur d'encastrement 44 mm
  • Nombre de pôle(s) 2
  • Calibre 63 A
  • Tension 230 V
  • Tension d'isolement assignée (Ui) 250 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV
  • Type de tension AC
  • Degré de pollution 2
  • Produits auxiliaires associables Oui
  • Largeur en nombre de modules 2
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Température ambiante en fonctionnement -25-60 °C
  • Section de raccordement cable souple 16-25 mm²
  • Section de raccordement cable rigide 16-25 mm²
  • Antidéflagration Non
  • Largeur 40 mm
  • Hauteur 117.65 mm
  • Profondeur 77.85 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • Sens de l'alimentation électrique Par le haut
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Sans halogène Oui
  • Type de connexion Borne automatique
  • Type de connexion Peigne et câble
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
  • Mode de pose Rail DIN
  • Type de borne Borne automatique

Disjoncteurs

Lorsqu’un interrupteur différentiel coupe l’alimentation d’un ou plusieurs circuits électriques, il ne disjoncte pas. La disjonction est une réaction propre aux disjoncteurs (qu’il s’agisse du disjoncteur général ou d’un disjoncteur divisionnaire). L’interrupteur...

En savoir plus

Interrupteurs et prises

Comparons tout d’abord l’interrupteur unipolaire avec l’interrupteur bipolaire. Le premier correspond à l’interrupteur dit standard, installé dans tous les logements. Lorsqu’il est actionné, seul le circuit de Phase est commuté. 
Le second, quant à lui, commute 2 pôles du...

En savoir plus

Tableaux électriques

La norme NF C 15-100 impose que les éléments importants d'une installation électrique aient un circuit dédié, et qu’un interrupteur différentiel, quelle que soit son intensité, protège un maximum de 8 circuits afin d’éviter d’être endommagé par une puissance trop...

En savoir plus

Selon la norme NF C 15-100, un interrupteur différentiel ne doit pas protéger plus de 8 circuits, quelle que soit son intensité nominale, sans quoi il pourrait être endommagé par une trop grande puissance. Pour chaque élément important, un circuit doit être dédié.    Avec la...

En savoir plus