Interrupteur variateur sans Neutre pour installation connectée Céliane with Netatmo complet plaque Tungstène
Céliane with Netatmo, l'interrupteur connecté (avec option variateur) permet de contrôler en local ou à distance les éclairages via l'App Home + Control ou par la voix avec un assistant vocal
66,90 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Interrupteur : gérez votre éclairage localement en ON/OFF ou variation, depuis l'App. Home+Control ou depuis les assistants vocaux (Apple Siri, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Le mode variation est activable depuis l'App Home + Control - Pour commander votre interrupteur en va-et-vient, il est nécessaire de lui associer une ou plusieurs commandes sans fils ou un bouton poussoir traditionnel
- Equipé d'un voyant LED allumé en bleu lorsqu'il est en marche (l'option peut être activable et désactivable depuis l'App Home + Control)
- Compatible avec ampoules classiques ou à variation, dont LED
- Finition Graphite, livrée complète prête à installer
Avantages
- Ne nécessite pas le Neutre, fourni avec un compensateur actif pour une compatibilité accrue avec les éclairages LED du marché
- Une fois installée au mur, l'interrupteur dispose de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des interrupteurs Céliane
- Association facile et rapide avec un produit sans fils en les tapotant les uns sur les autres (TAP TAP)
Les + installation
S'installe facilement en lieu et place d'un interrupteur standard dans une boîte simple
Les + utilisation
Permet de faire varier l'intensité de la lumière d'une simple pression sur l'interrupteur ou depuis votre smartphone grâce à l'Application Home + Control
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour ajouter un interrupteur (avec option variateur), il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté
- Il est nécessaire d'installer le compensateur fourni sur la lampe
Information sur la gamme
Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Schéma de câblage
Fiche technique
Documentation
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414972320665
- Tension nominale 230 V
- Calibre 0.55 A
- Type de fixation Fixation avec vis
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Recyclage et fin de vie
Interrupteur variateur sans Neutre pour installation connectée Céliane with Netatmo complet plaque Tungstène
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel