Gaine Technique de Logement (GTL) 250 x 60mm - livrée en 2 longueurs

  • Ref. 0 982 49

Gaine Technique de Logement (GTL) 250x60mm - livrée en 2 longueurs

172,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • La GTL regroupe l'ensemble des équipements de protection, de commande et de communication du logement : disjoncteur d'abonné, tableau électrique, coffret multmédia…
  • Fixation directe des coffrets 13 modules sur la goulotte
  • Livrée avec cloison, couvercle et joint
  • Vendu en longueur de 2,50m

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970540584
  • Hauteur
    65mm
  • Largeur
    250mm
  • Longueur
    2600mm
  • Section transversale utile
    16250mm²
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Numéro RAL
    9010
  • Type de fixation
    Perforation du fond
  • Finition du couvercle
    Séparé
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Non
  • Feuille de protection
    Oui
  • Avec connecteur de conduit
    Oui
  • Livraison sur rouleau
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    15-60°C
  • Temperature de stockage
    -5-60°C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

55% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

86% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Une prise de courant GTL est une prise installée dans la Gaine Technique Logement. La prise est au format modulaire si elle est installée sur une rangée de votre tableau électrique. Elle peut également être pré-intégrée dans le support de box au niveau de votre coffret de communication. En savoir plus