Cartouches fusibles pour porte-fusibles sans témoin - 10,3x25,8mm - 16A

  • Ref. 0 929 12

Fusible ou cartouche cylindrique, permettant de couper le courant en cas de court-circuit ou de surcharges

5,69

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Sans témoin de fusion
  • Ensemble de 3 cartouches

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060929121
  • Modèle
    Fusible en céramique
  • Largeur
    10.3mm
  • Taille
    10x26 mm
  • Profondeur
    25.8mm
  • Type de tension
    AC
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    16A
  • Tension assignée (Ue)
    250V
  • Fréquence de fonctionnement
    50-60Hz
  • Finition du voyant indicateur
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-40°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

10% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

48% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Tableaux électriques

La norme NF C 15-100 (depuis octobre 2015)  impose l’installation de disjoncteurs pour protéger chaque circuit de la maison depuis le tableau électrique. Cependant, les systèmes de protection par fusibles, aussi appelés plombs, sont encore présents dans de nombreux logements. Même si...
En savoir plus