Fiche veilleuse à LED - avec détecteur crépusculaire et stickers
- Ref. 0 506 73
Fiche veilleuse, à brancher sur une prise de courant, pour fonction lumineuse
17,90 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Livrée avec quatre étiquettes de design différent et une étiquette papier personnalisable
- Technologie à LED
- Puissance : 0,4W
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245060506735
- Couleur du boîtier/corps Autre
- Source lumineuse fournie Oui
- Source lumineuse LED non interchangeable
- Couleur de la lumière Blanc
- Rotatif Non
- Avec détecteur crépusculaire Oui
- Avec détecteur de mouvement Non
- Avec prise Non
- Equipé de prise(s) USB Non
- Télécommande fournie Non
- Largeur 86 mm
- Hauteur 86 mm
- Profondeur 76.5 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection (IP) IP20
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -15-70 °C
- Flux lumineux de la source 1 lm
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
1% de matière recyclée dans le produit
RSE Emballage
87% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Disjoncteurs
L’interrupteur crépusculaire commande un circuit lumineux en fonction de la luminosité ambiante à l’extérieur grâce à une cellule photoélectrique : dès que la luminosité décline, l’interrupteur met en marche le circuit lumineux sur lequel il est installé, et l’éteint lorsque...
En savoir plus Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main