Fiche mâle avec terre - caoutchouc - à vis - 16A - sortie du câble par le côté

  • Ref. 0 969 29

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

23,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Raccordement avec serre-câble à vis
  • Pour câble H07 RNF 3G 2,5mm² maximum
  • Pour usage intensif ou extérieur
  • Support serre-câble pivotant, permettant l'accès facile aux bornes de raccordement
  • Raccordement des appareils de moyenne puissance (jusqu’à 3680W)

Notice du produit

Fiche technique

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060969295
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Direction d'enfichage Coudé
  • Technique de raccordement Borne à vis
  • Couleur Noir
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
  • Largeur 32 mm
  • Hauteur 69 mm
  • Profondeur 91 mm

RSE Produit

0.2212 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)
8% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit