Fiche biplite avec 2 prises frontales avec terre 16A 3680W - noir et gris foncé

  • Ref. 0 494 32

Fiche multiprise pour un usage quotidien, avec des prises orientées pour faciliter le branchement des appareils

5,49

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Noir/Gris foncé

Caractéristiques produit

  • Fiche multiprise sans fil avec 2 prises de courant frontales avec terre
  • Puissance maximum admissible 3680W en 230V~
  • Fiche positionnée à la verticale une fois branchée dans la prise murale avec terre
  • Avec éclips de protection pour protection des enfants
  • Finition noir et gris foncé

Avantages

  • Produit certifié NF

Les + installation

Permet de doubler le nombre de prise sans ajouter de rallonge

Les + utilisation

L’orientation des prises facilite le branchement des appareils : prises positionnées en miroir (puits inversés) pour ne pas condamner l'autre prise dans le cas d'un branchement d'un transformateur par exemple

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur
  • Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971942868
  • Forme de boîtier
    Autre
  • Nombre de prises norme française (type E)
    3
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Courant nominal
    16A
  • Avec couverture
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL (équivalent)
    9017
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Désignation NEMA
    Sans
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    54mm
  • Hauteur
    97mm
  • Profondeur
    78.5mm
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    220-230V
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Mode de pose
    Non applicable
  • Objet connecté
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

25% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Fiche biplite avec 2 prises frontales avec terre 16A 3680W - noir et gris foncé

À associer