Fiche 6A plate femelle sans terre plastique -avec anneau extraction -blister -blanc

  • Ref. 0 939 66

Fiche 6A avec prise à raccorder un câble pour brancher une fiche mâle

5,59

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Pour branchement des lampes et petits appareils électroménagers sans terre (jusqu'à 1320W)
  • Pour câble méplat 2x0,75mm² maximum
  • Anneau de prise en main pour faciliter l'extraction
  • Livrée sous blister

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060939663
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Adapté à une broche de contact de protection
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Largeur
    43 mm
  • Hauteur
    22.5 mm
  • Profondeur
    67 mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable