Contact auxiliaire pour coupure fil pilote disjoncteur DNX - 1 module - 6A

  • Ref. 0 928 21
  • DNX³

Permet la signalisation de la position des contacts (ouverts ou fermés) du produit auquel il est associé.

65,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Se fixe sans outil à l’aide de griffes plastiques sur le produit auquel il est associé
  • Se monte sur la gauche des disjoncteurs, disjoncteurs différentiels et interrupteurs différentiels

Information sur la gamme

Les disjoncteurs DNX³ à coupure pleinement apparente sont destinés à la protection et le sectionnement des circuits électriques en Phase + Neutre. Ils permettent de répondre aux contraintes d'installation en résidentiel, avec un pouvoir de coupure de 3000A. Il existe 3 types de connexions : auto/auto : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes auto, auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis ou vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis. Un porte-étiquette en face avant du produit permet le repérage des circuits. Ils acceptent le passage du peigne d'alimentation.

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060928216
  • Montage d'appareils
    Disjoncteur
  • Fonction
    Autre
  • Largeur en nombre de modules
    8.9
  • Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
    1
  • Courant de commutation assigné
    6A
  • Tension assignée (Ue)
    240V
  • Type de tension
    AC
  • Avec autotest avec fonction courant de défaut
    Non
  • Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
    4
  • Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
    6A
  • Largeur
    9mm
  • Hauteur
    83mm
  • Profondeur
    77.7mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Tension nominale (Un)
    5-400V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    0.5-1.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    Non applicable

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

82% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable