Détecteur de mouvements étanche - fixation saillie - IR - détection 360° sur 8m

  • Ref. 0 489 46

Détecteur autonome de mouvement ECO1 étanche pour lieux de passage sans luminosité naturelle

74,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Hauteur recommandée de fixation : 2,5m
  • S'installe directement sur le mur ou le plafond en sailli
  • Détection infrarouge 360°, portée 8m
  • Allumage et extinction automatiques - Temporisation réglable de 10 secondes à 10 minutes
  • Réglage manuel par potentiomètre (sur le produit) du seuil de luminosité et de la temporisation

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970630360
  • Modèle
    Détecteur de mouvement
  • Type de capteur
    Infrarouge
  • Avec interface DALI
    Non
  • Régulation de la lumière
    Oui
  • Commande HVAC
    Non
  • Arrêt forcé
    Non
  • Spécial animaux
    Non
  • Protection au ras du mur
    Non
  • Avec détection du champ arrière
    Non
  • Interconnectable
    Non
  • Hauteur de montage optimale
    2.5 m
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
    Oui
  • Commutateur de pontage
    Non
  • Largeur de portée max.
    4 m
  • Longueur de portée max.
    8 m
  • Champ de détection de diamètre au sol
    8 m
  • Adapté pour une transmission sans fil
    Non
  • Commandable à distance
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Sensibilité ajustable
    Oui
  • Luminosité de déclenchement ajustable
    Oui
  • Avec voyant
    Non
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité
    Non
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Finition
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9006
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Tension nominale (Un)
    240-240 V
  • Durée de marche min.
    5 s
  • Durée de marche max.
    10 min
  • Angle de détection horizontal
    360-360 °
  • Plage de rotation du capteur, horizontale
    0-0 °
  • Plage de rotation du capteur, verticale
    0-0 °
  • Luminosité de déclenchement
    10-1275 lx
  • Adapté à une charge C
    Non
  • Température
    -5-35 °C
  • Nombre de zones de détection
    1
  • Commande auxiliaire possible
    Non
  • Fonction d'alarme
    Non
  • Avec capteur acoustique
    Non
  • Largeur
    90.5 mm
  • Hauteur
    90.5 mm
  • Profondeur
    72 mm
  • Avec câble de raccordement
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-35 °C
  • Temperature de stockage
    -20-70 °C
  • Consommation en veille
    3.1 mA
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Capacité des bornes
    2.5-2.5 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    2.5 mm
  • Interrupteur automatique
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

2.38 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
2% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

87% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Les détecteurs de mouvement Legrand utilisent la technologie infrarouge (IR). Lorsqu’une personne passe devant le faisceau infrarouge dans sa zone de surveillance, le capteur déclenche alors l’éclairage (ou un autre système). Le capteur de mouvement permet donc d’allumer et...
En savoir plus