Sonnerie 230V~ - 79 dB - 1 module

  • Ref. 0 927 76
  • Lexic

Sonnerie à monter dans tableau électrique, à associer à un bouton-poussoir et permettant d'avertir de l'arrivée d'un visiteur

51,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Permet le passage du peigne et reçoit le peigne d'alimentation (arrivée par le bas) en aval d'un disjoncteur Uni+Neutre
  • Raccordement sur bornes à vis par le bas
  • Equipé de porte-étiquette
  • Niveau sonore : 83dB
  • Type de sonnerie non modifiable

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060927769
  • Couleur du boîtier/corps
    Gris
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Volume
    83dB
  • Tension nominale (Un)
    230-230V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Type de courant
    AC
  • Consommation d'électricité
    0.027-0.027A
  • Batterie incorporée
    Non
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Largeur
    19mm
  • Hauteur
    94mm
  • Profondeur
    66mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-40°C
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    6-16mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Objet connecté
    Non
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    Non applicable

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

17% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

86% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable