Horloge automatique à cadran analogique - programme journalier - 3 modules

  • Ref. 0 927 62
  • Lexic

Horloge programmable à monter dans tableau électrique, assurant la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance

235,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Programme journalier : le programme enregistré se répète à l'identique chaque jour
  • Passage heures été/hiver automatique
  • Programmation minimum : 30 minutes
  • Interrupteur 3 positions ON - AUTO - OFF en face avant

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060927622
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Nombre de canaux
    1
  • Tension d’alimentation
    230-250 V
  • Type de tension d’alimentation
    AC
  • Fréquence de la tension d’alimentation
    50-60 Hz
  • Réserve de marche en heures
    100
  • Réserve de marche en années
    6
  • Précision par jour
    60 s
  • Programme 60 min
    Non
  • Programme 24 h
    Oui
  • Programme hebdomadaire
    Non
  • Programme annuel
    Non
  • Commandé par quartz
    Non
  • Finition des contacts
    Contact inverseur
  • Temps de commutation minimal canal 1
    15 min
  • Division par tranche de programme 1
    15 min
  • Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
    Oui
  • Commande manuelle
    Oui
  • Courant de commutation nominal à 250 V CA
    16 A
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Largeur en nombre de modules
    3
  • Largeur
    52 mm
  • Hauteur
    94 mm
  • Profondeur
    75 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-55 °C
  • Temperature de stockage
    -10-60 °C
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Non
  • Capacité des bornes
    1-4 mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    CR2330
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Lithium (pile ou accus)
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    4 g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

4% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

81% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Disjoncteurs

L’interrupteur horaire est un équipement qui se place dans le tableau électrique et qui commande la mise en marche ainsi que l’arrêt d’un circuit électrique selon une programmation horaire prédéterminée par l’utilisateur.
En savoir plus

Tableaux électriques

L’horloge de tableau électrique est un équipement modulaire qui s’installe dans le coffret électrique afin de vous permettre de programmer la mise en marche et l’arrêt de certains appareils. Très pratique pour gérer, par exemple des pompes de piscine. L’horloge, aussi appelée...
En savoir plus