Horloge à cadran digital automatique - pour 2 circuits - 2 modules

  • Ref. 0 927 57

Horloge programmable à monter dans tableau électrique, assurant la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance

377,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Permet une programmation journalière ou hebdomadaire - 2 sorties 16A - 250V~
  • Mise à l'heure et passage heures été/hiver automatiques
  • Dérogation temporaire (retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie
  • 56 programmations possibles
  • Un programme se compose d'une heure de fermeture et d'une heure d'ouverture du circuit : établi pour 1 jour, il peut se répéter certains jours ou tous les autres jours de la semaine

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060927578
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Nombre de canaux
    2
  • Tension d’alimentation
    230-250V
  • Type de tension d’alimentation
    AC
  • Fréquence de la tension d’alimentation
    50-60Hz
  • Réserve de marche en années
    6
  • Précision par jour
    0.2s
  • Guidage texte à l'écran
    Oui
  • Programmation externe
    Oui
  • Carte mémoire incluse
    Non
  • Programme 60 min
    Non
  • Programme 24 h
    Oui
  • Programme hebdomadaire
    Oui
  • Programme annuel
    Non
  • Programme vacances
    Oui
  • Programme d'impulsion
    Oui
  • Programme de cycle
    Oui
  • Programme aléatoire
    Oui
  • Compteur d'heures
    Oui
  • Radioguidé (DCF77)
    Non
  • GPS
    Non
  • Finition des contacts
    Contact inverseur (NO/NC)
  • Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
    Oui
  • Commande manuelle
    Oui
  • Entrée externe de contact à poussoir
    Non
  • Courant de commutation nominal à 250 V CA
    16A
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Largeur
    35mm
  • Hauteur
    83mm
  • Profondeur
    67mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-55°C
  • Temperature de stockage
    -20-60°C
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    735
  • Sans halogène
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    1.5-4mm²
  • Type de connexion
    Peigne et câble
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    CR2477
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Lithium (pile ou accus)
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    11g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Non
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    Non applicable

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

81% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Tableaux électriques

L’horloge de tableau électrique est un équipement modulaire qui s’installe dans le coffret électrique afin de vous permettre de programmer la mise en marche et l’arrêt de certains appareils. Très pratique pour gérer, par exemple des pompes de piscine. L’horloge, aussi appelée...
En savoir plus