Contacteur pour puissance importante - bipolaire 230V~ - 2O - 25A - 1 module

  • Ref. 0 927 03
  • CX³

CX³, contacteur à monter dans tableau électrique, permettant la commande à distance d’une charge par un interrupteur

120,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • A installer dans le tableau électrique
  • I maximum: 25A
  • Accepte le passage du peigne d'alimentation

Information sur la gamme

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060927035
  • Tension de fonctionnement normale
    250-250V
  • Courant de fonctionnement nominal
    25A
  • Tension d'actionnement assignée
    195-253V
  • Type de tension de fonctionnement
    AC
  • Type de tension d'actionnement
    AC
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    2
  • Charge max. de lampe à incandescence
    1800W
  • Charge max. de lampe fluorescente
    2040VA
  • Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
    1440VA
  • Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
    900VA
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Profondeur d'encastrement
    44mm
  • Produits auxiliaires associables
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Largeur
    17.8mm
  • Hauteur
    94.9mm
  • Profondeur
    70mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-60°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Capacité des bornes
    0.75-6mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Mode de pose
    Rail DIN

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

10% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

88% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Questions fréquentes

Disjoncteurs

Disjoncteur et contacteur sont deux éléments qui viennent se placer dans le tableau électrique.   Le disjoncteur sert à protéger les circuits électriques et les biens, tandis que le contacteur est un relais électromagnétique permettant d’ouvrir ou de fermer le circuit de manière...
En savoir plus