Nouveauté

Lot de 10 boîtes à encastrer Eco Batibox profondeur 40mm pour plaque de plâtre - 1 poste

  • Ref. 200157L
  • Eco Batibox

Boîte d’encastrement pour cloisons sèches, conçue pour être hermétique à l’air grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés.


Caractéristiques produit

  • Boîtes Eco Batibox monopostes profondeur 40mm - Diamètre de perçage 67mm - Pour montage d'appareillage à vis ou à griffes
  • La boîte Eco Batibox contient de la matière plastique recyclée, elle contribue à la diminution de l'impact carbone de vos chantiers d'électricité
  • La membrane peut être ouverte sans outil, par un simple geste, et l'entrée de la gaine se fait à 45°. Etanchéité à l’air parfaite grâce à la flexibilité des membranes.
  • Rapidité et simplicité d’installation grâce au guide de l’étrier et à la vis à empreinte mixte. Aussi, excellente tenue sur les cloisons creuses grâce à la surface d’appui des étriers et des collerettes
  • Les boîtes multipostes s'adaptent à toutes les situations et sont réversibles, elles s'installent à l'horizontale comme à la verticale. Elles sont disponibles en 2 postes, 3 postes et 4 postes.

Avantages

  • Ouverture des membranes sans outil
  • Rigidité de la boîte
  • Résistance à l'arrachement exclusive grâce à la surface d'appui des étriers et des collerettes

Les + installation

Rigidité de la boîte à l'installationOuverture des membranes d'insertion des gaines facilitée par la languette détachableEntrées dédiées aux câbles de Ø4 à Ø9Vis à empreinte mixte pour simplifier la mise en œuvre

Les + utilisation

Etanchéité à l'air renforcée grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelésCe produit contient au moins 1/3 de matières recyclées

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Eco Batibox répondent aux exigences de la RE2020. Elles améliorent la performance énergétique des bâtiments en limitant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique et elles participent à la diminution du poids carbone d'une construction. Elles sont disponibles en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50mm pour recevoir tous types d'appareillages et s'adapter à toutes les cloisons creuses. L'installation des boîtes multipostes peut se faire à l'horizontale ou à la verticale, et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible.

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972954518
  • Mode de pose
    Mur creux
  • Forme
    Rond
  • Type de construction
    Boîte de jonction/raccordement d'appareils
  • Modèle
    Unique
  • Equipé d'une couronne rotative
    Non
  • A coupler/juxtaposer
    Non
  • Garnissage
    Sans
  • Diamètre
    67 mm
  • Longueur
    71 mm
  • Largeur
    71 mm
  • Profondeur intérieure
    40 mm
  • Pour le nombre d'inserts d'appareil
    2
  • Fixation des appareils
    Visser ou à griffe
  • Avec vis
    Oui
  • Traversée de boîtier par une ouverture défonçable
    Non
  • Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
    Oui
  • Traversée de boîtier par une tubulure
    Non
  • Traversée de boîtier par une membrane à niveaux
    Non
  • Pour diamètre du tube
    Autre
  • Pour diamètre de câble jusqu'à
    16-25 mm
  • Verrouillage de tube
    Non
  • Verrouillage de tube en option
    Non
  • Entrée de l'arrière
    Oui
  • Nombre d'entrées
    4
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Non
  • Finition
    Non traité
  • Couleur
    Noir
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Finition du couvercle
    Sans
  • Fixation du couvercle
    Autre
  • Plombable
    Non
  • Maintien de fonction
    Sans
  • Avec blindage
    Non
  • Etanche à l'air
    Oui
  • Borne, position fixe
    Non
  • Fixation au crochet de luminaire
    Non
  • Tubulure
    Sans
  • Application spéciale
    Sans
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

37% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

85% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Question sur un produit

Découvrez les boîtes d’encastrement Eco Batibox fabriquées à partir d'au moins 1 tiers de matériaux recyclés, pour bénéficier d’une meilleure performance énergétique pour votre maison. Rigides, simples et rapides à installer, et adaptées à tous les chantiers, en neufs comme en...
En savoir plus