Cordon pour borne de camping - fiche mâle CEE 17 + fiche femelle 2P+T - 0,30m

  • Ref. 0 900 40

Cordon adaptateur, pour raccorder un enrouleur sur une borne de camping équipée en brochage industriel IEC

65,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Longueur 0,30 mètre
  • Avec éclips de protection pour protection des enfants

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060900403
  • Modèle
    Ensemble
  • Couleur
    Autre
  • Largeur
    100 mm
  • Hauteur
    360 mm
  • Profondeur
    82 mm
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

12% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable