Adaptateur 2P+T - 16A - standard Britannique pour socle Français

  • Ref. 0 503 83

Adaptateur de voyage, pour brancher un appareil de type smartphone ou appareil photo sur une prise de standard électrique différent

13,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Avec éclips de protection pour protection des enfants
  • 2P+T - sortie 16A
  • 3000W en 230V~

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060503833
  • Modèle Unique
  • Avec adaptateur pour AUS (AS/NZS 3112) (type I) Non
  • Avec adaptateur pour BE/DE/NL/RU (contact de protection, type F) Non
  • Avec adaptateur pour FR (prise de terre) (type E) Oui
  • Avec adaptateur pour UK/HK (BS 1363) (type G) Oui
  • Avec adaptateur pour IT (S/P 11) Non
  • Avec adaptateur pour IT (S/P 17) (type L) Non
  • Avec adaptateur pour USA/CA/CN (NEMA 1-15) (type A) Non
  • Avec adaptateur pour USA/CA/CN (NEMA 5-15) (type B) Non
  • Type de bus Autre
  • Couleur Blanc
  • Tension nominale (Un) 250-250 V
  • Courant nominal 0-13 A
  • Largeur 56 mm
  • Hauteur 56 mm
  • Profondeur 67.7 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK00
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
  • Temperature de stockage -20-70 °C
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non

RSE Produit

4% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Interrupteurs et prises

Une prise de courant est un composant de l’installation électrique destiné à recevoir la fiche d’un appareil. La fiche est le branchement situé au bout du cordon (ou moulé avec le cordon) d’alimentation de l’appareil électrique. Une fois la fiche branchée dans la prise,...
En savoir plus