Lampe baladeuse professionnelle à LED IP64/60 avec fiche rouge sans terre et cordon 5m

  • Ref. 0 622 42

Baladeuse, pour éclairer les recoins peu accessibles

136,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Une baladeuse idéale pour éclairer les recoins peu accessibles avec embout et manche en caoutchouc
  • Verrine antichoc
  • LED 900 lumens
  • Livrée avec cordon de 5 m et fiche 2P, de couleur rouge pour plus de visibilité

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971954809
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Nombre de lampes/modules
    28
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    230-250 V
  • Avec élément de protection
    Oui
  • Avec interrupteur
    Non
  • Avec prise CEE
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP64
  • Classe de protection
    II
  • Puissance de lampe acceptée
    9-9 W
  • Flux lumineux utile
    900 lm
  • Couleur de la lumière
    Blanc
  • Température de couleur
    4000-4000 K
  • Indice de rendu des couleurs CRI
    80-89
  • Avec cordon de raccordement et prise
    Oui
  • Longueur
    61 mm
  • Hauteur/profondeur
    76 mm
  • Largeur
    490 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-35 °C
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Couleur
    Anthracite
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Souple

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable