Interrupteur à bascule pour lampe - lumineux - bipolaire - vieil or

  • Ref. 0 911 98

Interrupteur à bascule, pour commander une lampe de chevet, une lampe de bureau, un lampadaire

10,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Vieil Or

Caractéristiques produit

  • Interrupteur à touche basculante lumineuse
  • Serre-câbles à vis
  • Pour câble 2x0,75mm²

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060911980
  • Modèle
    Autre
  • Type de commande
    Bascule/rocker
  • Type de charge
    Charge inductive
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Finition
    Autre
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Or
  • Transparent
    Non
  • Tension nominale
    250 V
  • Calibre
    2 A
  • Puissance
    500-500 W
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    60 mm
  • Hauteur
    26 mm
  • Profondeur
    26 mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable