Cordon avec interrupteur pour équipement de lampe - longueur 1,50m - vieil or

  • Ref. 0 911 82

Cordon, pour équiper une lampe de chevet, une lampe de bureau, un lampadaire

18,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Vieil Or

Caractéristiques produit

  • Cordon équipé d’une fiche mâle plate sans terre et d’un interrupteur à touche basculante
  • Extrémité du cordon dénudée, prêt pour branchement sur bornier de la lampe à raccorder
  • Compatible avec lampe 230V incandescente, halogène ou basse consommation
  • 500W maximum - 230V~

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060911829
  • Type raccordement 1
    Prise Euro (CEE 7/16)
  • Type raccordement 2
    Autre
  • Nombre de conducteurs
    3
  • Section nominale du conducteur
    1.5 mm²
  • Longueur
    4 m
  • Matériau de la gaine
    Caoutchouc
  • Résistance à la température
    -15-100 °C
  • Tension nominale (Un)
    250-250 V
  • Couleur de gaine
    Autre
  • Conduit spiralé
    Non
  • Avec conducteur de protection
    Non
  • Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
    Non
  • Avec interrupteur pour câble souple
    Non
  • Diamètre externe approx.
    9 mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Cordon avec interrupteur pour équipement de lampe - longueur 1,50m - vieil or

À associer