Colliers de serrage Colson intérieur/extérieur x100 - largeur 9mm - longueur 357mm - noir

  • Ref. 0 319 19
  • Colson

Colson, collier d'installation Colson pour regrouper et serrer entre eux tous types de cables

0,61

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Peuvent également être utilisés pour des réparations domestiques
  • Tenue à l'arrachement : 53kg
  • Largeur : 9mm
  • Longueur à plat : 357mm
  • Ø de serrage maximum : 92mm - Ø de serrage mini : 26mm

Information sur la gamme

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971132221
  • Largeur de bande
    9 mm
  • Longueur de bande
    357 mm
  • Epaisseur de bande
    2 mm
  • Résistance min. à la traction
    530 N
  • Température de fonctionnement
    -40-85 °C
  • Température de montage
    -30-85 °C
  • Modèle
    Crantage extérieur
  • Fermeture à bande
    Tête de verrouillage double
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polyamide ignifuge
  • Finition
    Non traité
  • Stable aux UV selon ASTM D6779
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Transparent
    Non
  • Fluorescent
    Non
  • Champ d'inscription
    Sans
  • Fermeture amovible
    Non
  • Type de fixation
    Cheville
  • Homologation UL
    Oui

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

58% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit