Cavaliers Multifix x 100 - souples - pour câble Ø10mm à Ø14 mm - gris

  • Ref. 0 983 17
  • Multifix

Multifix, cavaliers pour fixer simplement des câbles électriques, à pointer au mur

25,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Gris

  • Pour câble Ø10mm à Ø14mm
  • Ø pointe : 1,8mm
  • Longueur pointe : 30mm

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060983178
  • Forme Rond
  • Largeur 125 mm
  • Hauteur 143 mm
  • Adapté au diamètre 10-14 mm
  • Profondeur 87 mm
  • Double collier Non
  • Avec clou Oui
  • Longueur de clou 30 mm
  • Diamètre du clou 1.8 mm
  • Clou en acier trempé Non
  • Matériau Plastique
  • Finition Non traité
  • Couleur Gris

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable