Une veilleuse crépusculaire, compacte et nomade
Équipée de LED haute intensité, la veilleuse crépusculaire (10 A) de Legrand vous laisse le choix du mode d'allumage. Elle peut soit s'allumer automatiquement à la tombée de la nuit et s'éteindre quand la lumière du jour revient, soit être allumée et éteinte manuellement. De plus, l'intensité de la luminosité se règle en appuyant longuement sur la fiche. Peu encombrante, la veilleuse s'intègre parfaitement dans la prise de courant. Sa petite taille assure un maximum de sécurité, puisqu'elle dépasse à peine du mur.

Vos enfants, rassurés, s'endorment partout
Grâce à la veilleuse à LED, vos enfants s'endorment, à la maison, sans avoir peur du noir. Ce petit compagnon habituellement branché dans sa chambre s'emporte facilement partout pour que les enfants retrouvent leurs marques et la douce luminosité à laquelle ils sont habitués. Livrée avec 4 stickers couleurs et un sticker personnalisable, la veilleuse peut même être décorée avec leurs héros préférés !

Un chargeur USB qui s'intègre aux prises de courant
La fiche chargeur USB (5 V, 1,5 A maxi, sans terre) vous permet de recharger une tablette, un smartphone, un appareil photo, un lecteur MP3, une montre connectée, etc., sans vous encombrer de leurs chargeurs respectifs. Ce chargeur est compatible avec la plupart des standards : que vous soyez en Europe ou aux États-Unis, vous ne serez jamais démunis !

En vacances, oubliez tout, sauf le chargeur USB
Vous avez pris l'habitude de faire tenir toutes vos affaires dans une valise-cabine pour profiter des vols low-cost et même en train, votre valise se fait légère. Plutôt que d'emmener tous vos chargeurs, comptez sur le chargeur USB de Legrand pour s'adapter à toutes les prises de courant et recharger vos objets nomades avec un maximum d'efficacité. Il deviendra d'ailleurs vite indispensable et même à la rentrée, profitez de vos appareils numériques où que vous soyez.
Tutoriel