Plaque Altège Collection Classico 3 postes finition Neige - blanc satiné avec liseré blanc brillant

Altège, plaque de finition Collection Classico pour habiller les produits de la gamme Altège, avec des coloris neutres et faciles à coordonner

7,29

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • L'esthétisme et l’élégance du design italien pour s'adapter à tous les styles d'intérieurs avec des couleurs tendances et intemporelles
  • S'adapte à tout type d'interrupteurs et prises de la collection Altège
  • S'accorde à toutes les couleurs et décorations, les plaques Altège neiges apporteront élégance et luminosité pour sublimer l'espace intérieur
  • L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un tournevis
  • Montage vertical ou horizontal

Information sur la gamme

Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).

  • Marque BTICINO
  • EAN/Gencode 8005543601952
  • Nombre de poste(s) 3
  • Sens de montage Horizontal et vertical
  • Nombre d'unités, horizontales 3
  • Nombre d'unités, verticales 1
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 6
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 1
  • Avec grille de montage Non
  • Montage encastré Oui
  • Adapté à une boîte de sol Non
  • Adapté à un canal d'allège Non
  • Adapté à une installation intégrée Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Transparent Non
  • Avec volet de protection Non
  • Classe de protection (IP) IP21
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Type de fixation À clipser
  • Largeur 228 mm
  • Hauteur 86 mm
  • Profondeur 10 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Essence du bois en latin Non applicable
  • Certification du bois (liste) Non applicable
  • Zone climatique de provenance de bois Non applicable
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 6
  • nombre d'unités 3

RSE Produit

0.6358 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

RSE Emballage

25% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Certificats et agréments