Plaque Altège Collection Classico 3 postes finition Nuage - effet aluminium avec liseré effet aluminium

  • Ref. BTAL9NA3
  • Altège

Altège, plaque de finition Collection Classico pour habiller les produits de la gamme Altège, avec des coloris neutres et faciles à coordonner

11,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • L'esthétisme et l’élégance du design italien pour s'adapter à tous les styles d'intérieurs avec des couleurs tendances et intemporelles
  • S'adapte à tout type d'interrupteurs et prises de la collection Altège
  • La plaque Altège Nuage est la solution idéale pour un effet total look
  • L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un tournevis
  • Montage vertical ou horizontal

Information sur la gamme

Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    BTICINO
  • EAN/Gencode
    8005543602027
  • nombre d'unités
    3
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Nombre d'unités, horizontales
    3
  • Nombre d'unités, verticales
    1
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
    6
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
    1
  • Avec grille de montage
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Adapté à une installation intégrée
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Gris
  • Transparent
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Type de fixation
    À clipser
  • Largeur
    228 mm
  • Hauteur
    86 mm
  • Profondeur
    10 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-50 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Essence du bois en latin
    Non applicable
  • Certification du bois (liste)
    Non applicable
  • Zone climatique de provenance de bois
    Non applicable

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.6358 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

RSE Emballage

25% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable