Prise téléphone 8 contacts en T Altège - finition Nuit

Altège, une prise téléphone, habillée d'une finition tendance, à équiper d'une plaque pour jouer avec des effets matières et des contrastes

20,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Pour fiche téléphone 8 contacts en T
  • Montage dans boîte à encastrer profondeur 40mm conseillé
  • Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur

Information sur la gamme

Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).

  • Marque BTICINO
  • EAN/Gencode 8005543601396
  • Montage apparent Non
  • Encastrement de canal Non
  • Citerne au sol/montage en sous-sol Non
  • Type de fixation À clipser
  • Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Type de connecteur Autre
  • Catégorie 3
  • Couleur Anthracite
  • Type de connexion Vis
  • Boîtier blindé Non
  • Raccordement de mise à la terre séparé Oui
  • Avec zone de texte Non
  • Décharge séparée de câble de traction Non
  • Type de montage raccordement de blindage Sans
  • Direction de sortie Droit
  • Avec protection contre la poussière Oui
  • Classe de protection (IP) IP40
  • Codage mécanique Non
  • Code couleur Non
  • Largeur d'appareil 73 mm
  • Hauteur d'appareil 73 mm
  • Profondeur d'appareil 32.5 mm
  • Profondeur d'encastrement 18 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non