Prise double USB 3A 15W Altège finition Nuage (gris), à équiper d'une plaque de finition
- Ref. BTAL30CD
- Altège
Altège, un chargeur USB élégant, habillé d'une finition tendance, à équiper d'une plaque pour jouer avec des effets matières et des contrastes
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Peut recharger simultanément 2 équipements : téléphone, smartphone, lecteur MP3 ou MP4, appareil photo, manette de jeux, GPS, Powerbank mais également 1 tablette
- Produit compatible avec les dispositifs de protection en vigueur pour les prises de courant
- Capacité des bornes : 2,5mm²
- Montage dans boîte à encastrer profondeur 40mm conseillé
- Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur
Les + installation
Raccordement simple et rapide : connexion Phase-Neutre
Les + utilisation
USB 3A 15W pour une charge optimale : permet de charger jusqu'à 2 appareils en même temps
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- Chargement limité à 15W non adapté au chargement d'un ordinateur portable
Information sur la gamme
Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Documentation
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque BTICINO
- EAN/Gencode 8005543601525
- Modèle Autre
- Nombre de ports USB-A 2
- Tension de fonctionnement 100-240V
- Fréquence 50-60Hz
- Courant de sortie max. 3000mA
- Tension de sortie 5-5V
- Consommation d'énergie 0.068W
- Type de connexion Borne à vis
- Mode de pose Encastré
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Largeur d'appareil 73mm
- Hauteur d'appareil 73mm
- Profondeur d'appareil 43mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40mm
- Adapté à la classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Traitement antimicrobien Non
- Sans fil Non
- Profondeur d'encastrement 33.5mm
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-40°C
- Temperature de stockage -20-70°C
- Type de tension AC
- Power Delivery Non
- USB Puissance de sortie 15
- Courant d'alimentation 0.5-0.5A
- Neutre obligatoire Oui
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- Sans halogène Oui
- Nombre de bornes 2
- Capacité des bornes 1.5-2.5mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 1.5-2.5mm²
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel