Interrupteur individuel de volets roulants Altège avec connexion à bornes automatiques - finition Nuage

Altège, une commande de volets élégante, habillée d'une finition tendance, à équiper d'une plaque pour jouer avec des effets matières et des contrastes

33,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Accepte tous les types de moteurs de volets à butée électronique ou mécanique intégrée
  • Remplace les commandes traditionnelles en utilisant les mêmes fils et boîtes à encastrer
  • Capacité des bornes : 1,5mm²
  • Repérage des bornes facilitant le câblage
  • Montage dans boîte à encastrer profondeur 40mm conseillé - Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur

Information sur la gamme

Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).

  • Marque BTICINO
  • EAN/Gencode 8005543600818
  • Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Modèle Autre
  • Nombre de pôle(s) 1
  • Type de commande Autre
  • Utilisation mécanique possible Oui
  • Utilisation électronique possible Non
  • Mode de pose Encastré
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Mat
  • Type de fixation Fixation à griffes/vis
  • Type de connexion Borne automatique
  • Couleur Gris
  • Transparent Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP21
  • Calibre 6 A
  • Tension nominale 250 V
  • Nombre de touches 2
  • Largeur d'appareil 73 mm
  • Hauteur d'appareil 73 mm
  • Profondeur d'appareil 36 mm
  • Profondeur d'encastrement 21 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Traitement antimicrobien Non
  • Section de câble 2.5-2.5 mm²