Détecteur mural toutes lampes avec détection de mouvement infrarouge Altège - finition Nuage

  • Ref. BTAL12CD
  • Altège

Altège, une commande d'éclairage élégante, habillée d'une finition tendance, à équiper d'une plaque pour jouer avec des effets matières et des contrastes

87,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Installation idéale dans l'entrée, le couloir, l'escalier, le dressing, les toilettes...
  • Solution conçue pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite
  • L'extinction se fait automatiquement en fin de temporisation qui peut être réglée de 10 secondes à 10 minutes : plus de risque d'oublier d'éteindre la lumière
  • Seuil de luminosité réglable pour déclenchement automatique de la lumière : la lumière ne s'allume pas lorsque l'éclairage naturel est suffisant
  • Possibilité de mettre jusqu’à 3 détecteurs en parallèle - Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur

Information sur la gamme

Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    BTICINO
  • EAN/Gencode
    8005543601648
  • Modèle
    Détecteur de mouvement
  • Type de capteur
    Infrarouge
  • Avec interface DALI
    Non
  • Régulation de la lumière
    Oui
  • Commande HVAC
    Non
  • Arrêt forcé
    Oui
  • Spécial animaux
    Non
  • Protection au ras du mur
    Non
  • Avec détection du champ arrière
    Non
  • Interconnectable
    Oui
  • Hauteur de montage optimale
    1.2m
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
    Oui
  • Commutateur de pontage
    Oui
  • Largeur de portée max.
    6m
  • Longueur de portée max.
    8m
  • Champ de détection de diamètre au sol
    8m
  • Adapté pour une transmission sans fil
    Non
  • Commandable à distance
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Sensibilité ajustable
    Non
  • Luminosité de déclenchement ajustable
    Oui
  • Avec voyant
    Oui
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité
    Non
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP41
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    47-63Hz
  • Tension nominale (Un)
    230-230V
  • Durée de marche min.
    5s
  • Durée de marche max.
    30min
  • Angle de détection horizontal
    120-120°
  • Luminosité de déclenchement
    5-1275lx
  • Puissance de coupure max.
    250W
  • Température
    -5-45°C
  • Courant de démarrage max.
    1.8A
  • Courant de veille
    1.8mA
  • Commande auxiliaire possible
    Non
  • Fonction d'alarme
    Non
  • Avec capteur acoustique
    Non
  • Largeur
    73mm
  • Hauteur
    73mm
  • Profondeur
    51mm
  • Profondeur d'encastrement
    33mm
  • Avec câble de raccordement
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-45°C
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Capacité des bornes
    2.5-2.5mm²
  • Interrupteur automatique
    Oui

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

60% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable