Variateur compatible toutes lampes Altège - finition Nuage
- Ref. BTAL11CD
- Altège
Altège, une commande d'éclairage élégante, habillée d'une finition tendance, à équiper d'une plaque pour jouer avec des effets matières et des contrastes
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Peut s'associer à un ou plusieurs boutons poussoirs non lumineux chaque bouton poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation
- Intègre la fonction mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairement fixé avant la dernière extinction
- Peut s’installer à la place d’un interrupteur
- Capacité des bornes : 1,5mm²
- Montage dans boîte à encastrer profondeur 40mm conseillé - Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur
Information sur la gamme
Altège est une gamme d’interrupteurs et prises Bticino, complète, subtile et élégante, avec des finitions tendances, jouant avec des effets matières et des contrastes. Mates ou brillantes, les finitions s’accompagnent d’une barrette qui vient souligner harmonieusement la fonction du produit et lui apporte toute son originalité. Altège offre un choix de 26 fonctions à la fois essentielles et innovantes pour répondre à tous vos besoins et vous offrir tout le confort dans votre maison. Les plaques sont composables en 1, 2 ou 3 postes, à positionner à l’horizontale ou à la verticale, et les mécanismes sont disponibles en 3 finitions (Neige, Nuit ou Nuage).
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Documentation
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque BTICINO
- EAN/Gencode 8005543601594
- Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Type de commande Tactile
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Nombre d'unités 1
- Contrôle d'app via Bluetooth Non
- Cablage en série Oui
- Type de charge Universel
- Commande auxiliaire possible Oui
- Mémoire de valeurs de luminosité Oui
- Utilisable avec un bouton-poussoir Oui
- Utilisable avec un détecteur de mouvement Non
- Utilisable avec un détecteur de présence Non
- Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Non
- Commande radio possible Non
- Commande infrarouge possible Non
- Mode de pose Encastré
- Type de fixation Fixation avec vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Mat
- Couleur Gris
- Transparent Non
- Adapté à la classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Tension nominale (Un) 230-250V
- Fréquence 50-60Hz
- Tension de commande 100-240V
- Puissance nominale charge ohmique/résistive 3-400W
- Type de connexion Borne à vis
- Section de câble 1.5-1.5mm²
- Largeur d'appareil 73mm
- Hauteur d'appareil 73mm
- Profondeur d'appareil 43mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Profondeur d'encastrement 33.5mm
- Temperature d'utilisation /d'installation 0-35°C
- Temperature de stockage -10-70°C
- Type de tension AC
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- Traitement antimicrobien Non
- Capacité des bornes 1.5-1.5mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel