Prise RJ 45 multimédia cat. 5 saillie Profil Eco - Blanc

  • Ref. 54207
  • Profil

Profil Eco, une prise RJ 45 au design arrondi, épuré, pour une intégration facile et discrète, en saillie dans les pièces rénovées

13,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • La rénovation facile avec cette gamme qui se pose sans boîte à encastrer
  • Livrée avec cadre pour pose en saillie
  • 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Information sur la gamme

Gamme saillie à petits prix : fonctions basiques, en monobloc.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    ARNOULD
  • EAN/Gencode
    3233625012548
  • Montage apparent
    Oui
  • Montage encastré
    Non
  • Encastrement de canal
    Non
  • Citerne au sol/montage en sous-sol
    Non
  • Type de fixation
    Visser
  • Composition
    Mécanisme complet avec cadre
  • Type de connecteur
    RJ45 8(8)
  • Avec jacks/coupleurs
    Non
  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs
    1
  • Catégorie
    5E
  • Couleur
    Blanc
  • Type de connexion
    Autre
  • Jacks blindés
    Non
  • Boîtier blindé
    Non
  • Raccordement de mise à la terre séparé
    Non
  • Avec zone de texte
    Non
  • Compatible avec des couvercles tiers
    Non
  • Décharge séparée de câble de traction
    Non
  • Type de montage raccordement de blindage
    Sans
  • Direction de sortie
    Droit
  • Avec protection contre la poussière
    Non
  • Codage mécanique
    Non
  • Largeur d'appareil
    62mm
  • Hauteur d'appareil
    62mm
  • Profondeur d'appareil
    41mm
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Maintien du cable
    Non applicable

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Norme NF C 15-100

La norme NF C 15-100 régit les installations électriques dans leur ensemble. Amenée à évoluer pour prendre en compte les changements technologiques, elle s’est récemment adaptée à la multiplication des équipements multimédia en imposant (entre autres) un nombre minimal de prises RJ...
En savoir plus