Prise TV simple saillie Profil Eco - Blanc
- Ref. 54206
- Profil
Profil Eco, une prise télévision au design arrondi, épuré, pour une intégration facile et discrète, en saillie dans les pièces rénovées
14,90 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- La rénovation facile avec cette gamme qui se pose sans boîte à encastrer
- Livrée avec cadre pour pose en saillie
- 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer
Information sur la gamme
Gamme saillie à petits prix : fonctions basiques, en monobloc.
Documentation et conseils de pose
Caractéristiques techniques
- Marque ARNOULD
- EAN/Gencode 3233625012555
- Modèle Prise étoile / terminale
- Type de prise TV
- DAB+ Non
- Mode de pose Saillie
- Couvercle Boîtier complet
- Atténuation de raccordement à 860 MHz 1dB
- Atténuation de raccordement à 2 150 MHz 1dB
- Nombre de sorties 1
- Compatible au modem par câble Non
- Compatible à une alimentation à distance Oui
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Largeur d'appareil 65mm
- Hauteur d'appareil 65mm
- Profondeur d'appareil 35mm
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-45°C
- Temperature de stockage -25-70°C
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
7% de matière recyclée dans le produit
RSE Emballage
5% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Recyclage et fin de vie
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main