- Accueil
- Pro
- Produits
- Sécurité, communication et réseau
- Réseau numérique résidentiel
- Coffret de communication
- Prêt-à-poser coffret multimédia Double Play DRIVIA 18 - TV sur RJ Ready
Prêt-à-poser coffret multimédia Double Play DRIVIA 18 - TV sur RJ Ready
Ref. 4 182 61
Drivia LEGRANDSolution Double Play pour un réseau domestique haut débit, idéal pour un logement du T3 au T6
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
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prêt-à-Poser Drivia multimédia Double Play - TV sur RJ Ready
- Composition :
- 1 coffret Drivia 2 rangées 18 modules livré avec porte blanche
- 1 DTI RJ45 modulaire
- 1 centrale Double Play 4 sorties
- 1 alimentation pour centrale Double Play
- 8 modules de brassage RJ45 blindés catégorie6 STP
- 4 cordons de brassage plats F/UTP
- 1 cordon de brassage quadruple téléphone
- 1 bornier de terre
- 1 support box opérateur ADSL/Fibre équipé de 1 prise 2P+T
- 4 cordons de liaison box/coffret - Réseau Double Play: permet de bénéficier des services Internet (1 Gigabit) et TV de la box ou le téléphone analogique sur prises RJ45
- Permet de distribuer la TV TNT ou câble et satellite sur prises coaxiales, les services internet (1 Gigabit) et TV IP ou le téléphone analogique (sélection par un commutateur) sur prise RJ45
- La sélection de la fonction switch informatique ou répartiteur téléphone se fait manuellement par un commutateur sur la centrale Double Play
Les installation
Solution complète pré-câblée pour 8 prises RJ45 multimédia - Espace libre pour recevoir le DTI optique (FttH)
Les utilisation
Permet de répondre aux exigences de la NF C 15-100 qui prend en compte l'Arrêté sur les réseaux de communication - Coffret de communication équipé pour application de Grade 2 TV
Recommandations / restrictions d’usages
- Utiliser du câble multimédia TV + satellite référence 032788
Information sur la gamme
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page commerciale (p.487 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (caractéristiques techniques et exemples d'installation édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.470 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.627 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.484 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix ( Les essentiels pour vos tableaux résidentiel édition 2023) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LE09672AE Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE12951AA_A5 Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Le tableau électrique connecté Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Les solutions multimédia : Choisir en toute sérénité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)
- Type Autre
- Nombre de ports RJ45 8
- Nombre de cordons de brassage 5
- Ajout de départs possible Oui
- Avec emplacement dédié pour équipements FAI Oui
- Reception/connexion de ligne Dispositif de terminaison intérieure (DTI)
- Avec alimentation intégrée Non
- Avec raccordement de mise à la terre Oui
- Nombre de prises de courant 8
- Type de porte Optionnel
- Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
- Numéro RAL 9003
- Longueur 375 mm
- Largeur 355 mm
- Profondeur 103.5 mm
- EAN/Gencode 3414970964229
Normes et réglementations
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Attestation de conformité RoHS
Réglementation REACH
À associer
Avec Prêt-à-poser coffret multimédia Double Play DRIVIA 18 - TV sur RJ Ready
![Câble Grade 2 multimédia télévision et satellite F/UTP avec gaine LSZH 100ohms - longueur 200m](/sites/default/files/ecat/th_LG-032788-WEB-R.jpg)
Câble Grade 2 multimédia télévision et satellite F/UTP avec gaine LSZH 100ohms - longueur 200m
Ref. 0 327 88
Vous aimerez aussi
Avec Prêt-à-poser coffret multimédia Double Play DRIVIA 18 - TV sur RJ Ready
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube