Borne pour raccordement de disjoncteur Phase+Neutre à connexion automatique - à câbler

  • Ref. 4 052 07
  • HX³

Accessoire pour faciliter le raccordement dans le tableau électrique d'appareils de protection

11,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Borne pour raccordement sur disjoncteurs Phase + Neutre
  • Raccordement avec serre-câble à vis
  • Section de raccordement : 6mm² à 25mm²

Les + installation

Définition des priorités entre les circuits électriques via l’application Home + Control

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245064052078
  • Nombre de pôles
    2
  • Courant nominal
    100A
  • Type de connexion
    Visser
  • Mode de pose
    Autre
  • Nombre d'entrées
    2
  • Nombre de sorties
    2
  • Adapté à un conducteur massif
    Non
  • Adapté à un conducteur multifilaire
    Non
  • Adapté à un conducteur à fil fin
    Non
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
    Non
  • Section de conducteur, entrée
    6-25mm²
  • Section de conducteur, sortie
    1.5-4mm²
  • Protégé contre les contacts
    Oui
  • Hauteur
    42mm
  • Largeur
    17.5mm
  • Profondeur
    42mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Type de borniers
    Phase/neutre
  • Capacité des bornes
    1.5-25mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

27% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

76% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit