Borne d'arrivée pour peigne d'alimentation - section 6mm² à 35mm²

  • Ref. 4 049 06
  • HX³

HX³, borne de raccordement pour répartition monophasée optimisée

6,19

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • S'installe à l'arrière du peigne de raccordement
  • Section de raccordement 6mm² à 35mm²

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245064049061
  • Nombre de pôle(s) 1
  • Calibre 125 A
  • Type de connexion Visser
  • Mode de pose Autre
  • Nombre d'entrées 1
  • Nombre de sorties 1
  • Adapté à un conducteur massif Oui
  • Adapté à un conducteur multifilaire Oui
  • Adapté à un conducteur à fil fin Non
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout Non
  • Section de conducteur, entrée 6-35 mm²
  • Section de conducteur, sortie 6-35 mm²
  • Section de conducteur, entrée AWG 2-9
  • Protégé contre les contacts Oui
  • Hauteur 37 mm
  • Largeur 17.5 mm
  • Profondeur 19 mm
  • Nombres de rangées 1
  • Résistance aux chocs (IK) IK00
  • Classe de protection (IP) IP00
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -25-70 °C
  • Tension nominale (Un) 230-400 V
  • Sans halogène Non
  • Type de borniers Multifonctions
  • Capacité des bornes 6-35 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non

RSE Produit

24% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

86% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable