Variateur toutes lampes Céliane - Titane

  • Ref. 0 999 07
  • Céliane

Céliane, une commande d'éclairage prête à installer, à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

119,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • D'un simple geste, créez des ambiances tantôt tamisées, tantôt éclatantes
  • Compatible avec tous les types de lampes - Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur
  • Peut s'associer à un ou plusieurs poussoirs non lumineux, chaque poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation
  • Intègre la fonction Mémoire de niveau : la lumière s’allume au niveau d’éclairement fixé avant la dernière extinction
  • Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes) - Mode veilleuse : extinction progessive pendant 1 heure

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme de prises et interrupteurs qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement.

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060999070
  • Composition Mécanisme complet avec plaque
  • Contrôle d'app via Bluetooth Non
  • Cablage en série Oui
  • Type de charge Universel
  • Commande auxiliaire possible Oui
  • Mémoire de valeurs de luminosité Oui
  • Utilisable avec un bouton-poussoir Oui
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement Non
  • Utilisable avec un détecteur de présence Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Non
  • Commande radio possible Non
  • Commande infrarouge possible Non
  • Mode de pose Support de module
  • Type de fixation Fixation avec vis
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Laqué / peint
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Titane
  • Transparent Non
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP40
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Tension nominale (Un) 240-240 V
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Tension de commande 100-240 V
  • Puissance nominale charge ohmique/résistive 3-400 W
  • Type de connexion Borne à vis
  • Section de câble 2.5-2.5 mm²
  • Largeur d'appareil 74 mm
  • Hauteur d'appareil 74 mm
  • Profondeur d'appareil 46.5 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Profondeur d'encastrement 33.5 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-70 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Type de tension AC
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non

RSE Produit

8% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

67% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Suivi de commande et réclamation

Vérifiez tout d’abord que l'ampoule que vous avez choisie (halogène, LED, fluo compacte...) est bien « dimmable », c'est à dire compatible avec un variateur. Si c’est le cas et que le variateur ne fonctionne pas convenablement, il faut procéder à des réglages à l'aide de la...
En savoir plus