Variateur 400W toutes lampes Mosaic 2 modules - blanc

Mosaic, une commande d'éclairage répondant aux tendances actuelles, à compléter d'une plaque de finition avec support

137,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • D'un simple geste, créez des ambiances tantôt tamisées, tantôt éclatantes
  • Compatible avec tous les types de lampes - A compléter d'une plaque de finition (non fournie)
  • Peut s'associer à un ou plusieurs poussoirs non lumineux, chaque poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation
  • Intègre la fonction Mémoire de niveau : la lumière s’allume au niveau d’éclairement fixé avant la dernière extinction
  • Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes) - Mode veilleuse : extinction progessive pendant 1 heure

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060996864
  • Composition Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
  • Type de commande Autre
  • Nombre de modules 2
  • Contrôle d'app via Bluetooth Non
  • Cablage en série Oui
  • Type de charge Universel
  • Commande auxiliaire possible Oui
  • Mémoire de valeurs de luminosité Oui
  • Utilisable avec un bouton-poussoir Oui
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement Non
  • Utilisable avec un détecteur de présence Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Non
  • Commande radio possible Non
  • Commande infrarouge possible Non
  • Mode de pose Support de module
  • Type de fixation Fixation avec vis
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Transparent Non
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP40
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Tension nominale (Un) 240-240 V
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Tension de commande 100-240 V
  • Puissance nominale charge ohmique/résistive 3-400 W
  • Type de connexion Borne à vis
  • Section de câble 2.5-2.5 mm²
  • Largeur d'appareil 45 mm
  • Hauteur d'appareil 45 mm
  • Profondeur d'appareil 43 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Profondeur d'encastrement 33 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Type de tension AC
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non

Suivi de commande et réclamation

Vérifiez tout d’abord que l'ampoule que vous avez choisie (halogène, LED, fluo compacte...) est bien « dimmable », c'est à dire compatible avec un variateur. Si c’est le cas et que le variateur ne fonctionne pas convenablement, il faut procéder à des réglages à l'aide de la...

En savoir plus

Interrupteurs et prises

Un variateur de lumière ou écovariateur permet de régler l'intensité lumineuse dans une pièce, et de faire des économies d'énergie.  Un interrupteur tel que le variateur toutes lampes Céliane se pose de la même façon qu'un interrupteur standard, sur un mur ou une cloison. Il peut...

En savoir plus