Moulure avec cloison Céliane déco - section 40x12,5mm
- Ref. 0 983 60
Moulure avec cloison Céliane déco - section 40x12,5mm
12,59 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Produit supprimé
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Solidarisation du corps et du couvercle par clipsage (démontable à l’aide d’un outil par exemple : tournevis...)
- Fixation par colle, chevilles ou vis, clous
- Accepte tous types de peinture
- Vendu en longueur de 2,10 mètres
Documentation et conseils de pose
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414970008602
- Hauteur 12.5mm
- Largeur 40mm
- Longueur 2100mm
- Section transversale utile 220mm²
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
- Sans halogène Non
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Maintien de fonction en cas d'incendie Non
- Couleur Blanc
- Transparent Non
- Numéro RAL 9003
- Nombre de cloisons fixes 1
- Type de fixation Perforation du fond
- Finition du couvercle Séparé
- Avec agrafe pour tenue de câble Oui
- Feuille de protection Oui
- Avec connecteur de conduit Non
- Livraison sur rouleau Non
- Classe de protection (IP) Autre
- Résistance aux chocs (IK) Autre
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-60°C
- Temperature de stockage -25-60°C
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable
Recyclage et fin de vie
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main