Gaine Technique de Logement (GTL) 250 x 60mm - livrée en 2 longueurs

  • Ref. 0 982 49

Gaine Technique de Logement (GTL) 250x60mm - livrée en 2 longueurs

172,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • La GTL regroupe l'ensemble des équipements de protection, de commande et de communication du logement : disjoncteur d'abonné, tableau électrique, coffret multmédia…
  • Fixation directe des coffrets 13 modules sur la goulotte
  • Livrée avec cloison, couvercle et joint
  • Vendu en longueur de 2,50m

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414970540584
  • Type de fixation Perforation du fond

Interrupteurs et prises

Une prise de courant GTL est une prise installée dans la Gaine Technique Logement. La prise est au format modulaire si elle est installée sur une rangée de votre tableau électrique. Elle peut également être pré-intégrée dans le support de box au niveau de votre coffret de communication. En savoir plus