Plinthe avec cloison - section 80x20mm

  • Ref. 0 982 20

Plinthe 80x20mm avec cloison

35,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Composée de 1 compartiment dédié courant fort et 1 compartiment dédié courant faible
  • Fixation par colle, chevilles ou vis, clous
  • Accepte tous types de peinture
  • Vendu en longueur de 2 mètres

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414970008312
  • Hauteur 20 mm
  • Largeur 80 mm
  • Longueur 2000 mm
  • Section transversale utile 850 mm²
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Couleur Blanc
  • Transparent Non
  • Numéro RAL 9003
  • Nombre de cloisons fixes 1
  • Type de fixation Perforation du fond
  • Finition du couvercle Séparé
  • Avec agrafe pour tenue de câble Oui
  • Feuille de protection Oui
  • Avec connecteur de conduit Non
  • Livraison sur rouleau Non
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Résistance aux chocs (IK) Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
  • Temperature de stockage -5-60 °C

Interrupteurs et prises

Pour répondre aux besoins en alimentation électrique des pièces de la maison, il est parfois nécessaire de déplacer une prise électrique. Cela implique forcément une modification de l’emplacement des câbles électriques qui pourront être soit installés en saillie soit encastrés dans...

En savoir plus

Il est tout à fait possible d’ajouter une prise de courant sans faire de gros travaux tout en conservant un aspect esthétique.
Pour cela, vous pouvez : changer votre prise simple par une prise multiposte ajouter une prise grâce à une plinthe électrique

En savoir plus