Cadre simple pour appareillage apparent - pour moulures 12,5mm

  • Ref. 0 981 88

Cadre simple pour appareillage saillie pour moulures hauteur 12,5mm

7,09

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Pour pose le long de la moulure
  • Livré avec embout et platine pour séparation des courants
  • Montage vertical ou horizontal
  • Fixation le long de la moulure par vis

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414970008299
  • Hauteur du câble pour plinthe 32 mm
  • Profondeur du câble pour plinthe 12.5 mm
  • Nombre d'unités d'appareil 1
  • Garnissage Sans
  • Type de montage appareil d'installation Standard
  • Sens de montage Horizontal et vertical
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Décoration Sans
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Résistance aux chocs (IK) Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
  • Largeur 72.3 mm
  • Hauteur 126 mm
  • Profondeur 24.5 mm
  • Temperature de stockage -25-60 °C

Interrupteurs et prises

Pour répondre aux besoins en alimentation électrique des pièces de la maison, il est parfois nécessaire de déplacer une prise électrique. Cela implique forcément une modification de l’emplacement des câbles électriques qui pourront être soit installés en saillie soit encastrés dans...

En savoir plus

Utilisation des produits

Pour refaire l’électricité de votre maison et remplacer vos anciens appareillages et/ou circuits, deux types d’installation s’offrent à vous : en encastré ou en saillie/apparent.   Si vous souhaitez repositionner ou installer de nouveaux interrupteurs et prises en encastré, il...

En savoir plus