Moulure sans cloison - section 20x12,5
Moulure 20x12,5mm sans cloison
4,49 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Solidarisation du corps et du couvercle par clipsage (démontable à l’aide d’un outil par exemple : tournevis...)
- Fixation par colle, chevilles ou vis, clous
- Accepte tous types de peinture
- Vendu en longueur de 2,10 mètres
Documentation et conseils de pose
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414970008091
- Type de fixation Perforation du fond
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Interrupteurs et prises
Pour répondre aux besoins en alimentation électrique des pièces de la maison, il est parfois nécessaire de déplacer une prise électrique. Cela implique forcément une modification de l’emplacement des câbles électriques qui pourront être soit installés en saillie soit encastrés dans...
En savoir plusLe produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main