Interrupteur variateur bouton rotatif Appareillage Saillie - Blanc

Appareillage saillie, idéal pour la rénovation pour une fixation en apparent, une commande d'éclairage prête à installer directement sur un mur

58,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Peut être installé à la place d'un interrupteur
  • Permet la commande de lampes de 40W à 300W en halogène et incandescence, de 40VA à 300VA en halogène TBT avec transformateur ferromagnétique
  • La rénovation facile avec cette gamme qui se pose sans boîte à encastrer
  • Livrée avec cadre pour pose en saillie
  • 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Information sur la gamme

La gamme Les Apparents, idéale pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060973452
  • Composition Mécanisme complet avec cadre
  • Type de commande Bouton rotatif
  • Contrôle d'app via Bluetooth Non
  • Cablage en série Non
  • Type de charge Charge inductive
  • Commande auxiliaire possible Non
  • Mémoire de valeurs de luminosité Non
  • Utilisable avec un bouton-poussoir Non
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement Non
  • Utilisable avec un détecteur de présence Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Non
  • Commande radio possible Non
  • Commande infrarouge possible Non
  • Mode de pose Saillie
  • Type de fixation Fixation avec vis
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Transparent Non
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP40
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Tension nominale (Un) 230-230 V
  • Fréquence 47-63 Hz
  • Tension de commande 207-245 V
  • Puissance nominale charge ohmique/résistive 40-300 W
  • Type de connexion Borne à vis
  • Section de câble 1.5-1.5 mm²
  • Largeur d'appareil 60 mm
  • Hauteur d'appareil 60 mm
  • Profondeur d'appareil 22 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation 0-35 °C
  • Temperature de stockage -5-40 °C
  • Type de tension AC
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Capacité des bornes 1.5-1.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide

Interrupteurs et prises

Un variateur de lumière ou écovariateur permet de régler l'intensité lumineuse dans une pièce, et de faire des économies d'énergie.  Un interrupteur tel que le variateur toutes lampes Céliane se pose de la même façon qu'un interrupteur standard, sur un mur ou une cloison. Il peut...

En savoir plus

L’interrupteur en saillie, aussi appelé interrupteur « apparent ». Il sert par exemple à piloter un éclairage, un luminaire depuis un point de commande, pour l’allumer ou l’éteindre. À noter qu'il peut également être utilisé lorsqu'il n'est pas possible d'encastrer un...

En savoir plus

Pour poser des interrupteurs en saillie, il faut vous assurer que l’endroit où ils seront installés est dégagé, sans obstacle pour la fixation et le passage des câbles électriques le long du mur.   Il est plus facile et rapide d’installer un interrupteur en saillie qu’un...

En savoir plus

Afin de pouvoir accéder au fil de votre installation électrique en vu de le changer, il faudra créer une saignée dans votre mur. L’utilisation d’une rainureuse est un moyen pratique pour créer des saignées dans votre mur jusqu’aux points d’alimentation. Avant toute intervention,...

En savoir plus