Prise TV étoile blindée dooxie livrée avec plaque carrée alu et griffes - emballage blister

dooxie, une prise télévision complète, prête à installer avec un design simple et moderne dans l'air du temps

22,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france
Finition Aluminium

  • Prise optimisée pour les nouvelles TV UHD ou 4K : conçue pour une réception optimale du signal
  • Limite l'affaiblisement de signal (atténuation inférieur à 1dB) : limite le besoin d'amplification
  • Utiliser un câble coaxial Ø5,5mm à Ø7mm
  • Tenue du câble optimisée
  • Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation - Produit livré complet avec plaque effet aluminium

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme de prises et interrupteurs simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.