Prise TV étoile blindée dooxie livrée avec plaque carrée blanche et griffes - emballage blister

dooxie, une prise télévision complète, prête à installer avec un design simple et moderne dans l'air du temps

17,39

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france
Finition Blanc

  • Prise optimisée pour les nouvelles TV UHD ou 4K : conçue pour une réception optimale du signal
  • Limite l'affaiblisement de signal (atténuation inférieur à 1dB) : limite le besoin d'amplification
  • Utiliser un câble coaxial Ø5,5mm à Ø7mm
  • Tenue du câble optimisée
  • Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation - Produit livré complet avec plaque blanche

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme de prises et interrupteurs simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414971085695
  • Modèle Prise étoile / terminale
  • Type de prise TV
  • DAB+ Non
  • Mode de pose Encastré
  • Couvercle Plaque totale
  • Atténuation de raccordement à 860 MHz 1 dB
  • Atténuation de raccordement à 2 150 MHz 1.5 dB
  • Nombre de sorties 1
  • Compatible au modem par câble Non
  • Compatible à une alimentation à distance Oui
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Largeur d'appareil 87 mm
  • Hauteur d'appareil 87 mm
  • Profondeur d'appareil 42.6 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 31.25 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -25-60 °C