Coffret de dérivation - 118x92x45mm - gris

  • Ref. 0 945 42

Coffret avec socle comportant un rail qui reçoit les barrettes de 10 bornes séparables

18,19

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Capot enclipsable pouvant être vissé
  • Livré sans bornes
  • Comportant un rail de 110mm, pour bornes de 6mm², 10mm², 16mm² ou 25mm²

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060945428
  • Mode de pose Saillie
  • Capacité des bornes Autre
  • Technique de raccordement Borne à vis
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9010
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP40
  • Largeur d'appareil 118 mm
  • Hauteur d'appareil 92 mm
  • Profondeur d'appareil 45 mm
  • Traitement antimicrobien Non

Dépannage

La borne de raccordement crée une jonction sécurisée entre deux fils. Cette jonction peut être assurée par une borne de connexion à vis (domino) ou une borne de connexion automatique (Nylbloc auto). Tout comme la borne à vis, la borne de connexion automatique permet une connexion fiable....

En savoir plus