Boîte de dérivation carrée - 80x80x45 mm - fermeture par enclipsage - blanc

  • Ref. 0 945 18

Plexo, boîte de dérivation étanche permettant de relier les fils du tableau électrique à des appareils électriques en cas de longueur de câble insuffisante

6,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france
Finition Blanc

  • Etanchéité assurée : livrées avec bouchons de protection des vis de fixation
  • Fixation avec rattrapage d'aplomb
  • 7 embouts - IP55 - IK07
  • Câbles et tubes acceptés : Ø4mm à Ø20mm
  • Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060945183
  • Section de conducteur max. 20 mm²
  • Garnissage Sans
  • Forme Carré
  • Mode de pose Montage mural/au plafond
  • Pour diamètre du tube 20 mm
  • Entrée de l'arrière Oui
  • Longueur 94 mm
  • Largeur 94 mm
  • Profondeur 52 mm
  • Connectable Non
  • Nombre d'entrées 9
  • Type de traversée de boîtier Membrane à niveaux à découper
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Couleur Blanc
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Couvercle transparent Non
  • Fixation du couvercle Encliqueté
  • Plombable Non
  • Tension d'isolement assignée (Ui) 500 V
  • Maintien de fonction Sans
  • Avec blindage Non
  • Résistant aux intempéries Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-45 °C
  • Version anti-déflagration Non
  • Pour Ex-Zone gaz Sans
  • Pour poussière Ex-Zone Sans

Dépannage

La borne de raccordement crée une jonction sécurisée entre deux fils. Cette jonction peut être assurée par une borne de connexion à vis (domino) ou une borne de connexion automatique (Nylbloc auto). Tout comme la borne à vis, la borne de connexion automatique permet une connexion fiable....

En savoir plus