Boîte de dérivation carrée 65x65x40mm - fermeture par enclipsage - gris

  • Ref. 0 945 16

Plexo, boîte de dérivation étanche permettant de relier les fils du tableau électrique à des appareils électriques en cas de longueur de câble insuffisante

5,59

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Etanchéité assurée : livrées avec bouchons de protection des vis de fixation
  • Fixation avec rattrapage d'aplomb
  • 7 embouts - IP55 - IK07
  • Câbles et tubes acceptés : Ø4mm à Ø20mm
  • Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle

Notice du produit

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3245060945169
  • Section de conducteur max. 20 mm²
  • Garnissage Sans
  • Forme Carré
  • Mode de pose Montage mural/au plafond
  • Pour diamètre du tube 20 mm
  • Entrée de l'arrière Oui
  • Longueur 78 mm
  • Largeur 78 mm
  • Profondeur 46 mm
  • Connectable Non
  • Nombre d'entrées 9
  • Type de traversée de boîtier Estampage
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Finition du couvercle Autre
  • Couvercle transparent Non
  • Fixation du couvercle Encliqueté
  • Coulable Non
  • Masse de coulage fournie Non
  • Plombable Non
  • Tension d'isolement assignée (Ui) 500 V
  • Maintien de fonction Sans
  • Avec blindage Non
  • Résistant aux intempéries Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
  • Version anti-déflagration Non
  • Pour Ex-Zone gaz Sans
  • Pour poussière Ex-Zone Sans
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Temperature de stockage -25-70 °C
  • Traitement antimicrobien Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Nature d'embout entrée de cable Souple à perforer

Dépannage

La borne de raccordement crée une jonction sécurisée entre deux fils. Cette jonction peut être assurée par une borne de connexion à vis (domino) ou une borne de connexion automatique (Nylbloc auto). Tout comme la borne à vis, la borne de connexion automatique permet une connexion fiable....

En savoir plus