Carillon 2 notes filaire Tempo -alimentation avec transformateur 230V vers 12V intégré

  • Ref. 0 942 65

Carillon électromécanique, à associer avec un bouton-poussoir

92,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • A brancher sur un transformateur interne (fourni) et à relier à un bouton poussoir d'appel
  • Son acoustique : 75dB à 1m

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060942656
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Volume
    75dB
  • Tension nominale (Un)
    220-220V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Type de courant
    AC
  • Batterie incorporée
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Sans fil
    Non
  • Largeur
    116mm
  • Hauteur
    116mm
  • Profondeur
    51mm
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    0.75-1.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Nombre de sonneries
    1
  • Objet connecté
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable