Coffret de communication Full Media coaxial et RJ45 pour T4 à T6 pour distribuer tous les médias sur 2 types de prises

  • Ref. 0 930 77
  • Drivia

Composé de 1 coffret Drivia 250 x 250 mm, 1 RJ45 DTI modulaire, 1 répartiteur téléphonique 3 sorties, 1 répartiteur TV 4 sorties, 1 support pour 8 connecteurs RJ45, connecteurs RJ45 cat 6, 2 cordons téléphoniques et borne de mise à la terre

255,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

  • Performance des transmissions : jusqu’à 1 Gigabit par seconde !
  • Idéal pour la TV HD, le streaming, les services numériques à distance, l’échange de fichiers volumineux
  • Jusqu'à 8 prises RJ45
  • Jusqu'à 4 prises TV coax

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Installation électrique et réseau

Maison de charme en pierres ou construction neuve et moderne, qu'il s'agisse d'une nouvelle ou d'une ancienne installation, l'installation électrique est au cœur du bâtiment. Pour acheter le matériel électrique nécessaire pour votre maison en neuf ou en rénovation, vous devez définir vos...

En savoir plus

Pour profiter de la performance de la fibre optique dans votre maison, il est nécessaire d'installer un coffret de communication qui induit un câblage multimédia spécifique appelé câble Ethernet ou câble RJ45. Il existe plusieurs catégories de câbles RJ45. En résidentiel, vous aurez...

En savoir plus

Coffrets de communication

Votre réseau Wi-Fi  ne vous permet pas de bénéficier du meilleur de votre abonnement Internet, nous avons des solutions pour vous !   Avant toute chose nous vous proposons de réaliser un test afin d’évaluer la qualité du réseau numérique de votre logement. Vous obtiendrez...

En savoir plus